17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550L PXF15-240-30
  • ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550L

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550L【2個入り】

通常単価(税別)
121,623円
税込単価
133,785円
通常出荷日:4日目

【特長】・積載荷重1.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・300W×97.5H×25...

詳細を確認
  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    1500
  • 全長 (mm)
    2550
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    815-1919
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

PXF15-240-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

PXF15-240-30の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
1500
全長(mm)
2550
質量(g)
14000.0
トラスココード
815-1919
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PXF15-240-30
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,623円
( 133,785円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重1.5t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・300W×97.5H×2550L
・トラスココード:815-1919
・単品単位数量:2本
・質量:14kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550Lの型番PXF15-240-30のページです。 型番PXF15-240-30に関する仕様情報を記載しております。
ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3750L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400L
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格121,623円383,311円407,355円208,712円336,307円107,882円
通常出荷日4日目15日目5日目4日目15日目7日目
仕様昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用
最大使用質量(kg)150040004500300045001500
全長(mm)255037503750285030002400
質量(g)14000.054000.059000.026000.045000.013000.0
トラスココード815-1919857-6827857-6829857-6817857-6828815-1913
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました