17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
  • <
  • >
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L PX35-270-40

ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L【2個入り】

通常単価(税別)
220,474円
税込単価
242,521円
通常出荷日:9日目

【特長】・積載荷重3.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・400W×110H ×27...

詳細を確認
  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    3500
  • 全長 (mm)
    2700
  • 質量(g)
    28000.0
  • トラスココード
    857-6798
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

PX35-270-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

PX35-270-40の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
3500
全長(mm)
2700
質量(g)
28000.0
トラスココード
857-6798
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PX35-270-40
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220,474円
( 242,521円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重3.5t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・400W×110H ×2700L
・トラスココード:857-6798
・質量:28kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700Lの型番PX35-270-40のページです。 型番PX35-270-40に関する仕様情報を記載しております。
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格220,474円190,604円191,492円207,311円148,231円186,952円
通常出荷日9日目4日目4日目15日目5日目5日目
仕様昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用
最大使用質量(kg)350035003000400020002000
全長(mm)270021002700210027003000
質量(g)28000.022000.026000.024000.017000.025000.0
トラスココード857-6798857-6797857-6792857-6801815-1916857-6786
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました