17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100L PX35-210-40
  • ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100L

ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100L【2個入り】

通常単価(税別)
190,604円
税込単価
209,664円
通常出荷日:4日目

【特長】・積載荷重3.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・400W×107.5H ×...

詳細を確認
  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    3500
  • 全長 (mm)
    2100
  • 質量(g)
    22000.0
  • トラスココード
    857-6797
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

PX35-210-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

PX35-210-40の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
3500
全長(mm)
2100
質量(g)
22000.0
トラスココード
857-6797
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PX35-210-40
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,604円
( 209,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重3.5t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・400W×107.5H ×2100L
・トラスココード:857-6797
・質量:22kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100Lの型番PX35-210-40のページです。 型番PX35-210-40に関する仕様情報を記載しております。
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L
ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×2100L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2100L
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格190,604円220,474円207,311円191,492円238,078円155,961円
通常出荷日4日目9日目15日目4日目4日目15日目
仕様昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用
最大使用質量(kg)350035004000300050003000
全長(mm)210027002100270021002100
質量(g)22000.028000.024000.026000.037000.019000.0
トラスココード857-6797857-6798857-6801857-6792857-6807815-1918
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました