17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC パイプレンチ アルミDA被覆管専用 600 PWPDA600

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MCC パイプレンチ アルミDA被覆管専用 600

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PWPDA600

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・被覆にフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小限に抑えます。
【用途】
・被覆鋼管・継手などの締付けに
【商品仕様】
・適用管呼び寸法:50A
・くわえられる管の呼び寸法~65A
・口開き幅~80mm
・ポリ・塩ビ系被覆にピッタリフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理不要。
・大きなアゴ・歯部が確実にパイプをくわえる被覆鋼管専用設計。
・JANコード:4989065103498
・トラスココード:811-2706
・質量:2100g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989065103498
トラスココード
811-2706
質量(g)
17000.0
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト