17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 75×1000 ホース状 PWL0751000

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 75×1000 ホース状

通常単価(税別)
5,238
税込単価
5,762
通常出荷日:7日目

【特長】・摩擦に強いナイロン製の当てものです。・縫い目がなく、表面摩耗に優れています。【用途】・角の鋭...

詳細を確認
  • トラスココード
    857-6754
  • JANコード
    4516525530404
  • 質量(g)
    410.000
  • 材質1
    ナイロン

型番:

PWL0751000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWL0751000の仕様・寸法情報

トラスココード
857-6754
JANコード
4516525530404
質量(g)
410.000
材質1
ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PWL0751000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,238
( 5,762 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製の当てものです。
・縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
【用途】
・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
【商品仕様】
・適合ベルト幅(mm):75
・全長(mm):1000
・タイプ:筒状
・パット寸法(mm)幅×厚さ:97×5.5
・JANコード:4516525530404
・トラスココード:857-6754
・質量:410g
【材質/仕上】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 75×1000 ホース状の型番PWL0751000のページです。 型番PWL0751000に関する仕様情報を記載しております。
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 75×1000 ホース状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 75×1000 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×1000 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 100×1000 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 200×1000 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 75×900 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×300 ホース状
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格5,2383,2645,5499,5183,5091,250
通常出荷日7日目7日目8日目9日目7日目9日目
トラスココード857-6754857-6745857-6763857-6781857-6753857-6739
JANコード451652553040445165255303054516525530503451652553070145165255303984516525530237
質量(g)410.000300480.00096037090.000
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました