17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

uni カートリッジPWBR-100-5K 緑 中字角芯

uni カートリッジPWBR-100-5K 緑 中字角芯 PWBR1005K.6
  • uni カートリッジPWBR-100-5K 緑 中字角芯
通常単価(税別)
429円
税込単価
472円
通常出荷日:9日目

【特長】・ホワイトボードマーカー「お知らセンサー」用替えインクです。【用途】・替えインク【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

PWBR1005K.6
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PWBR1005K.6の仕様・寸法情報

JANコード
4902778767887
トラスココード
857-6714
質量(g)
8.000
材質1
ペン先:アクリル繊維

型番リスト

表示件数
型番
PWBR1005K.6
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429円
( 472円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホワイトボードマーカー「お知らセンサー」用替えインクです。
【用途】
・替えインク
【商品仕様】
・厚さ15.0*全長111.0mm
・PWB1205K(中字・角芯)用替え芯
・緑
・JANコード:4902778767887
・トラスココード:857-6714
・質量:8g
【材質/仕上】
・ペン先:アクリル繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

uni カートリッジPWBR-100-5K 緑 中字角芯の型番PWBR1005K.6のページです。 型番PWBR1005K.6に関する仕様情報を記載しております。
uni カートリッジPWBR-100-5K 緑 中字角芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
uni カートリッジPWBR-100-5K 緑 中字角芯
uni カートリッジPWBR-100-5K 赤 中字角芯
uni カートリッジPWBR-100-5K 黒 中字角芯
uni カートリッジPWBR-100-5K 青 中字角芯
uni パワフルネーム PNA-125 黒 シングル
マーキングチョーク
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格429円429円429円429円440円467円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
JANコード490277876788749027787678944902778767900490277876791749027780149744902778009437
トラスココード857-6714857-6711857-6712857-6713857-6584792-3872
質量(g)8.0008.0008.0008.0008.100250.000
材質1ペン先:アクリル繊維ペン先:アクリル繊維ペン先:アクリル繊維ペン先:アクリル繊維軸:再生PP樹脂顔料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました