17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプレンチ デラックス
  • パイプレンチ デラックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプレンチ デラックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PW-AD15

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1928年日本で初めてパイプレンチを生産したメーカーです。
・強度はJIS強力級相当です。
・鉄・鍛造製ハンドルです。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。
・配管工事などに。
【材質】
・鉄

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989065101609
トラスココード
811-2698
質量(g)
-
材質1
くわえられる管外径(mm)
22
くわえられる管呼び寸法
~15A
全長(呼称)(mm)
150
最大口開き(mm)
22

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト