ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

プロワークチェア

プロワークチェア PW-500-Y
  • プロワークチェア
通常単価(税別)
24,823
税込単価
27,305
通常出荷日:14日目

【特長】・塗装脚でビニールレザー張りのワークチェアー。・座面の高さをワークに合わせて簡単に調節できます...

詳細を確認

型番:

PW-500-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW-500-Yの仕様・寸法情報

種類
肘なし
色詳細
イエロー
材質1
座部:ビニールレザー
質量
7.1kg
座高(mm)
300~830
座幅(mm)
350
材質2
脚部:スチールパイプ(粉体塗装)
トラスココード
106-5616
JANコード
4901749229041
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PW-500-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,823
( 27,305 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】・塗装脚でビニールレザー張りのワークチェアー。・座面の高さをワークに合わせて簡単に調節できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロワークチェアの型番PW-500-Yのページです。 型番PW-500-Yに関する仕様情報を記載しております。
プロワークチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワークチェア
プロワークチェア(スウィング機能なし)
セブンポーズチェア
ムーブスマート
リブラチェア
ベストワークチェア
メーカールネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウ
通常価格24,82317,53928,65114,51527,80119,275
通常出荷日14日目1日目1日目1日目14日目4日目〜
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
色詳細イエロー-----
材質1座部:ビニールレザー座部:ビニールレザー脚部:スチール、樹脂キャップ脚部:スチール、樹脂キャップ座部:ビニールレザー座部:パンチングメタル
質量7.1kg7.1kg6.4kg5.0kg4.7kg4.4kg
座高(mm)300~830320~850450~535210~450--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました