17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンレンチハンドル
  • ピンレンチハンドル

ピンレンチハンドル

通常単価(税別)
2,6132,983
税込単価
2,8743,281
通常出荷日:6日目

【特長】・丸穴用フックスパナ【用途】・適合サポート:FS50S・70S、MSS50・65・85

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    丸穴用のフックスパナ

    ピンレンチハンドル PW355:関連画像

    ピンレンチハンドルの使用例。

    スーパーツールピンレンチハンドル(17.5R)の外形図と寸法について

    ピンレンチハンドル PW355:関連画像

    スーパーツールピンレンチハンドル(17.5R)の寸法図

     

    (単位:mm)

     

    品番 適合サポート A B C D 質量
    (g)
    PW355 FS50S FS70S
    MSS50,65,85
    17.5R 4.5 100 5 90
     

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,613
    ( 2,874 )
    6日目
    2,983
    ( 3,281 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丸穴用フックスパナ
    【用途】
    ・適合サポート:FS50S・70S、MSS50・65・85

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピンレンチハンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qハンマーで叩けますか?
    A
    叩けません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンレンチハンドル
    ソケットセット
    1/2"sqx 1" ソケット
    60-70 (1"SQ)ソケット (6角)
    46-15 (3/8SQ)ディープソケット (12角)
    ボールポイントヘックスビット
    メーカースーパーツールKOKEN 山下工業研究所エスコスタビレースタビレーKOKEN 山下工業研究所
    通常価格2,613-84,9203,38252,9356,6993,124
    通常出荷日6日目6日目3日目4日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト