ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サクラ ポスターカラー30ML 赤

通常単価(税別)
565円
税込単価
622円
通常出荷日:4日目

【特長】・被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。【商品仕様】・ポスターカラー3...

詳細を確認

型番:

PW30ML-19R
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PW30ML-19Rの仕様・寸法情報

JANコード
49164671
トラスココード
851-3408
質量(g)
51.000
材質1
キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙

型番リスト

表示件数
型番
PW30ML-19R
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
565円
( 622円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
【商品仕様】
・ポスターカラー30ML赤
・JANコード:49164671
・トラスココード:851-3408
・質量:51g
【材質/仕上】
・キャップPS
・パッキン:PE
・ビン:ガラス
・ラベル:紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクラ ポスターカラー30ML 赤の型番PW30ML-19Rのページです。 型番PW30ML-19Rに関する仕様情報を記載しております。
サクラ ポスターカラー30ML 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラ ポスターカラー30ML 赤
サクラ ポスターカラー30ML 黄
サクラ ポスターカラー30ML 白
サクラ ポスターカラージュニア220ML 赤
サクラ ポスターカラージュニア220ML 黄
サクラ ポスターカラージュニア220ML 白
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格565円565円565円1,092円1,092円1,092円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード491646714916469549164725490188117539849018811753294901881175466
トラスココード851-3408851-3409851-3410851-3333851-3334851-3335
質量(g)51.00051.00051.000395.000395.000395.000
材質1キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙キャップ:PE●チューブ:再生PE●ラベル:紙キャップ:PE●チューブ:再生PE●ラベル:紙キャップ:PE●チューブ:再生PE●ラベル:紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました