17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF ペーパーウエス (1200枚入) PW001
  • MF ペーパーウエス (1200枚入)

MF ペーパーウエス (1200枚入)【1200個入り】

通常単価(税別)
14,716
税込単価
16,188
通常出荷日:5日目

【特長】・油(オイル)にも、水にも強い布にかわるペーパーウエスで環境にやさしい製品です。【用途】・食品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水用
  • JANコード
    4560191702856
  • 質量(g)
    13500.0
  • トラスココード
    868-3809
  • 材質1
    パルプ100%

型番:

PW001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1200個入り)

PW001の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水用
JANコード
4560191702856
質量(g)
13500.0
トラスココード
868-3809
材質1
パルプ100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PW001
最小発注数量
1パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,716
( 16,188 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油(オイル)にも、水にも強い布にかわるペーパーウエスで環境にやさしい製品です。
【用途】
・食品関連施設や病院・老人介護施設等、衛生面に気を使う場所での汚れのふき取りに。
・各種液体や油の吸収・ふき取りに。
・機械・部品・作業台・コンベアー等の汚れ拭きに。
【商品仕様】
・幅×長さ(mm×mm):380×330
・MF ペーパーウエス (1200枚入)
・JANコード:4560191702856
・トラスココード:868-3809
・質量:13.5kg
【材質/仕上】
・パルプ100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF ペーパーウエス (1200枚入)の型番PW001のページです。 型番PW001に関する仕様情報を記載しております。
MF ペーパーウエス (1200枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF ペーパーウエス (1200枚入)
テラモト ハイペアロン モスグレー 900×1200
pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
LOOK MAT (100枚入)
pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)
メーカーエムエフテラモトニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション旭化成ニューピグコーポレーション
通常価格14,71610,82038,05542,08610,13016,520
通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目5日目
商品タイプシート-シートカットタイプマットシートシート
用途オイル・水用-オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用
JANコード4560191702856-----
質量(g)13500.0-----
トラスココード868-3809-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト