ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GT5000・8000用ワクサー

GT5000・8000用ワクサー PW
  • GT5000・8000用ワクサー
通常単価(税別)
2,881
税込単価
3,169
通常出荷日:4日目

【特長】・GT-5000・8000用アタッチメントです。【用途】・ワックス延ばし、熱板に。

型番:

PW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWの仕様・寸法情報

トラスココード
851-3074
JANコード
4903130230032
質量(g)
195.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881
( 3,169 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GT-5000・8000用アタッチメントです。
【用途】
・ワックス延ばし、熱板に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT5000・8000用ワクサーの型番PWのページです。 型番PWに関する仕様情報を記載しております。
GT5000・8000用ワクサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT5000・8000用ワクサー
GT5000・8000用ハンダゴテ
プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)
ガストーチ“エスパー3”
フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式
ガスバーナー8000
メーカースタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックス
通常価格2,8812,9948546,5105,9027,365
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
トラスココード851-3074851-3070527-5686851-3061783-8697118-4741
JANコード49031302300324903130230025490255895195649900063217654548867581219-
質量(g)195.000142.000190.000236.000280.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました