17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC パイプバイススタンド PVS
  • MCC パイプバイススタンド

MCC パイプバイススタンド

通常単価(税別)
38,251円
税込単価
42,076円
通常出荷日:6日目

【特長】・樹脂管用チェーンバイスの三脚です。【用途】・ポリエチレン管の配管作業に【商品仕様】・JPV-...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065103696
  • トラスココード
    811-2696

型番:

PVS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PVSの仕様・寸法情報

JANコード
4989065103696
トラスココード
811-2696

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PVS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,251円
( 42,076円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂管用チェーンバイスの三脚です。
【用途】
・ポリエチレン管の配管作業に
【商品仕様】
・JPV-200、JPV-250兼用
・MCC パイプバイススタンド
・JANコード:4989065103696
・トラスココード:811-2696
・質量:11kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC パイプバイススタンドの型番PVSのページです。 型番PVSに関する仕様情報を記載しております。
MCC パイプバイススタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC パイプバイススタンド
MCC コンパクトエルボクランプ 100
MCC コンパクトエルボクランプ 50
MCC コンパクトエルボクランプ 75
MCC コンパクトエルボクランプ 30
MCC パイプレンチ 被覆管専用 250
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格38,251円50,578円22,861円33,774円15,096円7,855円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498906510369649890651100144989065108233498906511000749890651082264989065101784
トラスココード811-2696811-2850811-2562811-2851811-2561811-2712
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました