17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌ワイパーPlus

除菌ワイパーPlus【160個入り】

通常単価(税別)
4,4585,388特別価格
税込単価
4,9045,927特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ノロウイルスや食中毒の原因菌に対し、強い除菌(不活化)効果を持ち、様々な事業所での衛生管理に...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
    160×300
  • 材質1
    綿不織布

ご注意

  • 同等品でありますALWS-B/ALWS-RFは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4560170005855
7500.0
809-6186
本体
1パック

160個入り

4560170005879
9000.0
809-6187
詰替用
1パック

160個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3884,666
( 5,133 )
4日目
4,4583,777
( 4,155 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノロウイルスや食中毒の原因菌に対し、強い除菌(不活化)効果を持ち、様々な事業所での衛生管理にご利用いただけます
・コットン100%の生地を使用しており、純白で清潔な除菌クロスクロスです
【用途】
・食品加工工場、病院・介護福祉施設、食堂、救急車内・空港検疫所等での衛生管理

ご注意

  • 同等品でありますALWS-B/ALWS-RFは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

除菌ワイパーPlusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌ワイパーPlus
除菌ワイパーV 容器入
除菌ワイパーV 詰替用
クロッツ空間除菌
アラクリーネ アルコール除菌シート
プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用
メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス三和製作所LECシンガー(宇都宮製作)
通常価格4,458-3,6302,6781,174 -1,5856,063
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
シートサイズ(mm)160×300150×300150×300---
材質1綿不織布レーヨンレーヨン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト