ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

B/D ピボットオート2

B/D ピボットオート2 PV1200AV-JP
通常単価(税別)
8,888円
税込単価
9,777円
通常出荷日:9日目

【特長】・ダストケースは水洗い可能で簡単に手入れができます。・付属のアクセサリーを組み合わせ車内隅々ま...

詳細を確認

型番:

PV1200AV-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PV1200AV-JPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PV1200AV-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,888円
( 9,777円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダストケースは水洗い可能で簡単に手入れができます。
・付属のアクセサリーを組み合わせ車内隅々まで手が届きます。
・収納バックにアクセサリーも本体も簡単に収納できます。
【商品仕様】
・集じん容量(L):0.44
・幅(mm):145
・奥行(mm):170
・高さ(mm):270
・連続使用時間:約30分
・電圧:12Vシガーソケット入力
・シガープラグケーブル長:5m
・JANコード:4536178912037
・トラスココード:820-4941
・質量:1.8kg
【セット内容/付属品】
・大型ブラシノズル、アダプター、蛇腹ホース、収納バッグ、HDフィルター、プラスチックフィルター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B/D ピボットオート2の型番PV1200AV-JPのページです。 型番PV1200AV-JPに関する仕様情報を記載しております。
B/D ピボットオート2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B/D ピボットオート2
B/D 乾湿両用ダストバスターオート
[充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,888円7,644円8,942円36,657円20,425円12,545円
通常出荷日9日目9日目3日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました