ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ウェットサーフェイスピグリペアパティ 2cm×18cm (6本入) PTY259

pig ウェットサーフェイスピグリペアパティ 2cm×18cm (6本入)【6個入り】

通常単価(税別)
14,943
税込単価
16,437
通常出荷日:5日目

【特長】・ガスケット、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1713
  • JANコード
    4560139796855
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    エポキシ樹脂
  • 材質2
    硬化剤
  • 長さ(m)
    0.18
  • 外径(mm)
    20

ご注意

  • 有効期限のめやすは約3年間です。

型番:

PTY259
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

PTY259の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1713
JANコード
4560139796855
質量(g)
1400.0
材質1
エポキシ樹脂
材質2
硬化剤
長さ(m)
0.18
外径(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTY259
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,943
( 16,437 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスケット、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用いただけます。
・乾燥すると白色になります。日光により黄色に変色することはありません。
・約20分で硬化開始、60分で硬化します。
【用途】
・配管の補修。
・濡れた表面に対応可能。

ご注意

  • 有効期限のめやすは約3年間です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ウェットサーフェイスピグリペアパティ 2cm×18cm (6本入)の型番PTY259のページです。 型番PTY259に関する仕様情報を記載しております。
pig ウェットサーフェイスピグリペアパティ 2cm×18cm (6本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ウェットサーフェイスピグリペアパティ 2cm×18cm (6本入)
pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)
pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)
pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格14,94367,07359,13916,52042,08651,642
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
トラスココード805-1713514-1974514-3250805-1714514-2652514-2644
JANコード4560139796855-----
質量(g)1400.02060010100.059001130014100
材質1エポキシ樹脂ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)100%リサイクルペーパーポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
材質2硬化剤ポリエチレン----
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました