17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空研 パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm) PTS-800E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

空研 パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PTS-800E

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現
・ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い
・電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載
・ソフトな2段式始動ボタンで作業安全
・バッテリ内蔵により電気配線不要
・低振動低騒音
【用途】
・トルク管理が必要なねじ締め作業
・バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業
【商品仕様】
・設定トルク範囲400Nm~800Nm
・全長562mm
・質量11.5kg
・無負荷回転速度125rpm
・空気消費量0.56m3(Normal)/min
・使用コンプレッサ7.5Kw
・使用ホース内径9.5mm
・騒音レベル78dB(A)
・ホース口金取付ねじRc1/4
・使用空気圧推奨0.6MPa(Pa)
・JANコード:4560246011391
・トラスココード:852-3104
・質量:11.5kg
【セット内容/付属品】
・カップリングプラグ20PM
・アルカリ乾電池単3型6本
・反力受けカバー
・コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 使用空気圧 0.8MPa(Pe)以下で使用の事 締付け専用です

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト