17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワートルクセッター PTS-450EX

パワートルクセッター

通常単価(税別)
591,193円
税込単価
650,312円
通常出荷日:14日目

【特長】・電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現・ナット着座までの高速仮締めと低速...

詳細を確認
  • JANコード
    4560246011353
  • トラスココード
    852-3103
  • 質量(g)
    5300.0

ご注意

  • 使用空気圧 0.6MPa(Pe)以下で使用の事

型番:

PTS-450EX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTS-450EXの仕様・寸法情報

JANコード
4560246011353
トラスココード
852-3103
質量(g)
5300.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTS-450EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591,193円
( 650,312円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現
・ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い
・3種類のトルク値が記憶できるプリセット型
・バッテリ内蔵により電気配線不要
・低振動低騒音
【用途】
・トルク管理が必要なねじ締め作業
・建機トラクタなどの組立作業

ご注意

  • 使用空気圧 0.6MPa(Pe)以下で使用の事

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワートルクセッターの型番PTS-450EXのページです。 型番PTS-450EXに関する仕様情報を記載しております。
パワートルクセッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワートルクセッター
インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)
1インチSQ大型インパクトレンチ
1インチSQ超軽量N型インパクトレンチ
1インチSQ超大型インパクトレンチ
エアー ラチェット インパクト
メーカー空研空研空研空研空研空研
通常価格591,193円40,462円134,365円160,656円226,971円21,515円
通常出荷日14日目4日目4日目1日目4日目1日目
JANコード456024601135345602460127254560246010516456024601190245602460103944560246021789
トラスココード852-3103261-3994852-3095224-2140852-3101755-0308
質量(g)5300.015009600.0790017200.0650
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました