ファクトリーサプライ用品技術窓口
大阪タイユー
パレット回転機 マワール
大阪タイユー
通常価格(税別):46,225円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ
通常価格(税別):26,522円~
通常出荷日:3日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):307円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):22,695円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式
通常価格(税別):99,602円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
中量作業台KTタイプ
サカエ
通常価格(税別):35,279円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):387円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置いておくだけで、荷重がか...
詳細を確認
【特長】
・作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置いておくだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運び可能です(PTS-100、PTS-120、PTS-80)
・トップレース・アンダーレースはSUS304、ベアリングもステンレスベアリング採用です
・食品・医薬品などのクリーンな環境下でのパレット積み作業が可能です
・冷凍庫内(-40℃)でも使用できます
【用途】
・耐水・冷凍庫内用

大阪タイユー
パレット回転機 マワール

大阪タイユー
小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

大阪タイユー
回転台 ルルマン 大径ターンリング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):5,171円

トラスコ中山
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
5通常価格(税別):7,836円

エスコ
再生ポリプロピレン製パレット D2-055110
0通常価格(税別):7,408円

大阪タイユー
パレット回転機 マワール
4通常価格(税別):46,225円~

アサダ
木製パレット
0通常価格(税別):9,015円

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~