17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペアチューブカッタ PTCE10

ペアチューブカッタ

通常単価(税別)
2,996円
税込単価
3,296円
通常出荷日:6日目

【特長】・ペアチューブの切断が一発でできます。【用途】・ポリブデン管、架橋ポリエチレン管の切断に。

    型番:

    PTCE10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PTCE10の仕様・寸法情報

    JANコード
    4989065109223
    トラスココード
    811-2842
    質量(g)
    30.000
    材質1
    特殊鋼

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PTCE10

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    4989065109223
    811-2842
    30.000
    特殊鋼
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,996円
    ( 3,296円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ペアチューブの切断が一発でできます。
    【用途】
    ・ポリブデン管、架橋ポリエチレン管の切断に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペアチューブカッタの型番PTCE10のページです。 型番PTCE10に関する仕様情報を記載しております。
    ペアチューブカッタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペアチューブカッタ
    ミニチューブカッター
    6~42mm チューブカッター(裸銅管/被覆銅管用)
    バリの出にくいチューブカッター TC127
    RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用
    8A~25A フレキ管カッター
    メーカーMCCコーポレーションタスコエスコロブテックスレッキス工業エスコ
    通常価格2,996円3,903円9,982円4,277円1,609円9,897円 -
    通常出荷日6日目2日目2日目1日目19日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました