17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステッキバイト/ロングステッキ

通常単価(税別)
6,263円~36,593円
税込単価
6,889円~40,252円
通常出荷日:8日目

製鋼から製品まで一貫生産しておりますので、品質のバラツキが極めて少なく安定した性能を保証できます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 25 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 形状(JIS B 4152-1988)

    • 種類詳細

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    形状(JIS B 4152-1988)

    種類詳細

    トラスココード

    シャンク高さ(mm)

    シャンク幅(mm)

    チップ工具材種詳細

    仕様1

    最小発注数量
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8861
    12.7
    3.2
    粉末高速度鋼(KPH)
    質量:0.1kg/全長(mm):90/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8862
    12.7
    3.2
    高速度鋼(MV10)
    質量:0.1kg/全長(mm):90/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8863
    12.7
    3.2
    高速度鋼(SKH4)
    質量:0.1kg/全長(mm):90/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ロングステッキ
    815-8864
    12.7
    3.2
    高速度鋼(NK4)
    質量:0.1kg/全長(mm):200/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ロングステッキ
    815-8865
    12.7
    3.2
    高速度鋼(SKH4)
    質量:0.1kg/全長(mm):200/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8867
    15.9
    3.2
    粉末高速度鋼(KPH)
    質量:0.1kg/全長(mm):115/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8868
    15.9
    3.2
    高速度鋼(MV10)
    質量:0.1kg/全長(mm):115/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8870
    15.9
    3.2
    高速度鋼(SKH4)
    質量:0.1kg/全長(mm):115/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8869
    15.9
    4.0
    高速度鋼(HK1)
    質量:0.1kg/全長(mm):115/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8871
    15.9
    4.0
    粉末高速度鋼(KPH)
    質量:0.1kg/全長(mm):115/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8872
    15.9
    4.0
    高速度鋼(MV10)
    質量:0.1kg/全長(mm):115/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8873
    15.9
    4.0
    高速度鋼(SKH4)
    質量:0.1kg/全長(mm):115/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ロングステッキ
    815-8874
    15.9
    4.0
    高速度鋼(NK4)
    質量:0.1kg/全長(mm):200/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ロングステッキ
    815-8875
    15.9
    4.0
    高速度鋼(SKH4)
    質量:0.1kg/全長(mm):200/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ロングステッキ
    815-8876
    15.9
    3.2
    高速度鋼(NK4)
    質量:0.1kg/全長(mm):200/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ロングステッキ
    815-8877
    15.9
    3.2
    高速度鋼(SKH4)
    質量:0.1kg/全長(mm):200/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8878
    19
    4.8
    高速度鋼(HK1)
    質量:0.1kg/全長(mm):140/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8879
    19
    4.8
    粉末高速度鋼(KPH)
    質量:0.1kg/全長(mm):140/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8880
    19
    4.8
    高速度鋼(MV10)
    質量:0.1kg/全長(mm):140/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8881
    19
    4.8
    高速度鋼(SKH4)
    質量:0.1kg/全長(mm):140/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ロングステッキ
    815-8882
    19
    4.8
    高速度鋼(NK4)
    質量:0.1kg/全長(mm):200/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ロングステッキ
    815-8883
    19
    4.8
    高速度鋼(SKH4)
    質量:0.1kg/全長(mm):200/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8885
    25.4
    6.4
    粉末高速度鋼(KPH)
    質量:0.2kg/全長(mm):165/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8886
    25.4
    6.4
    高速度鋼(MV10)
    質量:0.2kg/全長(mm):165/適合機種:旋盤
    1個
    JIS規格外
    ステッキバイト、5型
    815-8887
    25.4
    6.4
    高速度鋼(SKH4)
    質量:0.2kg/全長(mm):165/適合機種:旋盤
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,866円
    ( 9,753円 )
    8日目
    6,263円
    ( 6,889円 )
    8日目
    6,263円
    ( 6,889円 )
    8日目
    19,624円
    ( 21,586円 )
    8日目
    19,624円
    ( 21,586円 )
    8日目
    13,045円
    ( 14,350円 )
    8日目
    8,149円
    ( 8,964円 )
    8日目
    8,149円
    ( 8,964円 )
    8日目
    11,046円
    ( 12,151円 )
    8日目
    13,045円
    ( 14,350円 )
    8日目
    8,149円
    ( 8,964円 )
    8日目
    8,149円
    ( 8,964円 )
    8日目
    22,987円
    ( 25,286円 )
    8日目
    22,987円
    ( 25,286円 )
    8日目
    22,987円
    ( 25,286円 )
    8日目
    22,987円
    ( 25,286円 )
    8日目
    16,382円
    ( 18,020円 )
    8日目
    19,321円
    ( 21,253円 )
    8日目
    12,267円
    ( 13,494円 )
    8日目
    12,267円
    ( 13,494円 )
    8日目
    27,898円
    ( 30,688円 )
    8日目
    27,898円
    ( 30,688円 )
    8日目
    36,593円
    ( 40,252円 )
    8日目
    22,814円
    ( 25,095円 )
    8日目
    22,814円
    ( 25,095円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    製鋼から製品まで一貫生産しておりますので、品質のバラツキが極めて少なく安定した性能を保証できます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステッキバイト/ロングステッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステッキバイト/ロングステッキ
    平バイト
    丸バイト
    カッティングバイト 突切りホルダー(バイト付)
    カッティングバイト 切り落しツールホルダー(バイト付)
    板バイト
    メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)スーパーツールスーパーツールカムス(旧高周波精密)
    通常価格6,263円-9,191円 -3,785円 -8,931円 -10,411円 -6,796円 -
    通常出荷日8日目8日目8日目4日目〜4日目〜8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト