ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー

型番:

PT1400
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT1400の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸型バット
JANコード
4515261998578
トラスココード
133-5710
質量(g)
370
直径(mm)
355
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PT1400
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,456
( 4,902 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径(mm):φ355
・JANコード:4515261998578
・トラスココード:133-5710
・質量:370g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレーの型番PT1400のページです。 型番PT1400に関する仕様情報を記載しております。
スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー
スギコ 角型食品コンテナ
スギコ 角型食品コンテナ用蓋
スギコ パッキン付角ストックポット
18-8パイプソケット
18-8 ステンレス湯桶
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格4,456101,90318,00040,040700 -3,633
通常出荷日7日目13日目14日目7日目2日目〜4日目
商品タイプ丸型バット--その他-その他
JANコード4515261998578--4515261995225-4515261995089
トラスココード133-5710--133-4146-311-2560
質量(g)370--3400-410
直径(mm)355-----

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト