ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
エスコ 100/200/300ml スプレー容器(キャップ付) |

【特長】
・スプリングバランサーのスプリングを調整する事で1~2kgでポンプの出入れが可能です。
・キャスター付で移動も簡単です。
【用途】
・ポンプの保管に。
・ポンプの上下作業の補助に。
【商品仕様】
・キャスター径(Φ):65×4ヵ所(内2ヵ所ストッパー付)
・スプリングバランサー付
・昭栄 ポンプスタンド
・トラスココード:850-9813
・質量:27kg

アズワン
ドラムポンプ用スタンド


ハタヤリミテッド
キャスタースタンド CRX-2W
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,496円

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,331円~

工進
手廻しポンプ 吐出ホース・ハンドル組・大ねじ組・ホースバンド
4.3通常価格(税別):495円~

工進
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)
0通常価格(税別):83,084円~

鶴見製作所
低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)
5通常価格(税別):49,453円~

テラル
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
4.3通常価格(税別):26,389円

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):274円

アクアシステム
ペール・一斗缶用手動ポンプ
0通常価格(税別):10,990円~

エスコ
20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7
0通常価格(税別):8,214円