17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セキュリティパソコンラック PSS-101

セキュリティパソコンラック PSS-101
通常単価(税別)
74,648102,386
税込単価
82,113112,625
通常出荷日:4日目

【特長】・盗難やイタズラからパソコンを守る鍵付きのパソコンラックです。・スライド式キーボードテーブルで...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4902205966869
51400.0
130-3756
1個
4902205966876
43200.0
130-3761
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,386
( 112,625 )
4日目
74,648
( 82,113 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・盗難やイタズラからパソコンを守る鍵付きのパソコンラックです。
・スライド式キーボードテーブルです。
・背面は通気性の高いネット仕様です。
・パソコンの設置もセキュリティの時代です。
・マジック式扉(PSS-101/左右開き扉タイプ)左右開きタイプのセキュリティPCラックです。
・安全に開閉できる左右開きタイプです。
・15インチモニタ+省スペースパソコンまたは17インチモニタ+横型パソコンに
・開閉作業が安全で、開いた扉は本体内部に収納できます。
・シリンダー錠付です。
【用途】
・学校での生徒のイタズラ防止に。
・会社や官公庁などパソコンの盗難防止に。
【材質】
・本体:スチール
・キーボードテーブル:木製メラミン化粧板
・キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティパソコンラック PSS-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティパソコンラック PSS-101
CPUラック/グレ-/W500
CPUラック/グレ-/W350
レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ
レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ
ナイキ コーナーデスク(120°)
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナイキ
通常価格74,648-21,25018,41320,08724,055126,835
通常出荷日4日目1日目7日目7日目7日目19日目
種類その他その他その他コーナー
材質1本体:スチール本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装本体・棚板:スチロール(メラニン焼付塗装)天板/木製メラニン化粧板 本体・棚板・間口パネル/スチロール メラニン焼付塗装--
材質2キーボードテーブル:木製メラミン化粧板--本体、棚板/スチールメラミン焼付塗装、天板/木製メラミン化粧板--
材質3キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト