17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC PSヨウ薄鋸刃 (V)200MMX9山 PSEV200A

MCC PSヨウ薄鋸刃 (V)200MMX9山

通常単価(税別)
2,664
税込単価
2,930
通常出荷日:6日目

【特長】・パワーソー用替刃です。【商品仕様】・薄鋸刃:木工用~100A・MCC PSヨウ薄鋸刃 (V)...

詳細を確認

    型番:

    PSEV200A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PSEV200Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PSEV200A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,664
    ( 2,930 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パワーソー用替刃です。
    【商品仕様】
    ・薄鋸刃:木工用~100A
    ・MCC PSヨウ薄鋸刃 (V)200MMX9山
    ・JANコード:4989065109032
    ・トラスココード:811-2691
    ・質量:130g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC PSヨウ薄鋸刃 (V)200MMX9山の型番PSEV200Aのページです。 型番PSEV200Aに関する仕様情報を記載しております。
    MCC PSヨウ薄鋸刃 (V)200MMX9山のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC PSヨウ薄鋸刃 (V)200MMX9山
    MCC PSヨウ薄鋸刃 (F)200MMX14山
    MCC PS用ハンドルPS100-H
    ジグソーブレード ナイフ刃
    18V ジグソー
    コードレスジグソー 18V
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションボッシュデウォルトボッシュ
    通常価格2,6643,7292,7791,657 -39,62336,406
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目11日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました