17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スタビースクリュードライバ

スタビースクリュードライバ
  • スタビースクリュードライバ
通常単価(税別)
786円
税込単価
865円
通常出荷日:6日目

【特長】・力が入れやすいグリップ形状です。・先端は着磁処理されています。・全長が短いスタビータイプです...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ(mm)

最小発注数量
4989530606844
774-7721
[[(+)]]No.2
1個
4989530606837
774-7730
[[(-)]]6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
786円
( 865円 )
6日目
786円
( 865円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・力が入れやすいグリップ形状です。
・先端は着磁処理されています。
・全長が短いスタビータイプです。
【用途】
・狭い場所等でのプラスねじの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタビースクリュードライバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビースクリュードライバ
パームドライバー
ヘビードライバー
ベビードライバー(プラス・マイナス)
ドライバーセット(BOX付き)250.PCBB
No.520 エコバリュー(スタビータイプ)
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールKTC(京都機械工具)PBスイスツールズベッセル
通常価格786円697円639円504円10,484円625円
通常出荷日6日目6日目6日目3日目3日目2日目
全長(mm)10034182120175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 27050
重量(g)48.00015.00030.000---
材質1クロームバナジューム鋼●グリップ:樹脂クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト