17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC PM SKHチェーザ PT3.1/2-4 PSCG010

MCC PM SKHチェーザ PT3.1/2-4【4個入り】

通常単価(税別)
34,591円
税込単価
38,050円
通常出荷日:6日目

【特長】・パイプマシンのネジ加工用替刃です。【商品仕様】・自動・手動兼用 3.1/2~4・MCC PM...

詳細を確認

    型番:

    PSCG010
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (4個入り)

    PSCG010の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PSCG010
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,591円
    ( 38,050円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パイプマシンのネジ加工用替刃です。
    【商品仕様】
    ・自動・手動兼用 3.1/2~4
    ・MCC PM SKHチェーザ PT3.1/2-4
    ・JANコード:4989065105188
    ・トラスココード:811-2688
    ・質量:0.8kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC PM SKHチェーザ PT3.1/2-4の型番PSCG010のページです。 型番PSCG010に関する仕様情報を記載しております。
    MCC PM SKHチェーザ PT3.1/2-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC PM SKHチェーザ PT3.1/2-4
    MCC PMチェーザ PT3.1/2-4
    MCC PM SKHチェーザ APT1/2-3/4(WK)
    MCC PMチェーザ PF3.1/2-4
    MCC ダイヘッド 3.1/2-4
    MCC PMチェーザ NPT2.1/2-3
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格34,591円30,726円29,118円27,856円60,399円12,735円
    通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました