ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

キャナリー 厚紙ハサミ

キャナリー 厚紙ハサミ PS-6500H
通常単価(税別)
2,316円
税込単価
2,548円
通常出荷日:10日目

【特長】・段ボール・紙箱らくらく解体できます。【用途】・段ボールなどを切る際に。【商品仕様】・刃長(m...

詳細を確認

型番:

PS-6500H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS-6500Hの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PS-6500H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,316円
( 2,548円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボール・紙箱らくらく解体できます。
【用途】
・段ボールなどを切る際に。
【商品仕様】
・刃長(mm):52
・全長(mm):215
・角度付きブレード
・JANコード:4962069980456
・トラスココード:853-3762
・質量:130g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー 厚紙ハサミの型番PS-6500Hのページです。 型番PS-6500Hに関する仕様情報を記載しております。
キャナリー 厚紙ハサミのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
段ボール解体
5
満足度:5.0
主にこのはさみで段ボールの解体に使用しています。 10個から注文しなければい商品ではありますが、毎日使うものなので不満は...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー 厚紙ハサミ
クラフト厚紙用はさみ
キャナリー 分別ハサミ
ラシャハサミ
キャナリー ライン ピンク
キャナリー ライン グリーン
メーカー長谷川刃物SK-11長谷川刃物貝印長谷川刃物長谷川刃物
通常価格2,316円1,540円1,328円7,091円 -2,167円2,167円
通常出荷日10日目3日目6日目1日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました