17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスパイプ棚 間口1500mm

ステンレスパイプ棚 間口1500mm

  • 商品タイプ
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    50
  • 間口 (mm)
    1500
  • 高さ (mm)
    ~899
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • 間口寸法 (mm)
    1500
  • 高さ寸法 (mm)
    200
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

型番間口寸法(mm)奥行寸法(mm)高さ寸法(mm)一段あたりの均等積載量(kg)材質JANコード質量(g)
PS-1500-200150020020050ステンレス(SUS430)45601558761664000
PS-1500-250150025020050ステンレス(SUS430)45601558761734300
PS-1500-300150030020050ステンレス(SUS430)45601558761805000
PS-1500-350150035020050ステンレス(SUS430)45601558761976000

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 奥行寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

奥行寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
~300
200
4560155876166
511-4438
4000
1個
~300
250
4560155876173
511-5281
4300
1個
~300
300
4560155876180
511-5302
5000
1個
301~449
350
4560155876197
511-5329
6000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,485円
( 22,534円 )
3日目
22,938円
( 25,232円 )
3日目
26,043円
( 28,647円 )
3日目
28,668円
( 31,535円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早い水切効果があります。
・材質はステンレス(SUS430)です。
【用途】
・工場・研究所等でお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスパイプ棚 間口1500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプ棚 間口1500mm
ステンレスパイプ棚 間口1800mm
ステンレスパイプ棚 間口1200mm
ステンレスパイプ棚 間口600mm
ステンレスパイプ棚 間口900mm
ステンレスパイプ棚 間口750mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格20,485円-25,750円 -19,176円 -14,549円 -18,311円 -15,695円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目〜3日目
商品タイプラックラックラックラックラックラック
一段あたりの均等積載量(kg)505050505050
間口(mm)15001800~1200600~610900~910611~899
高さ(mm)~899~899~899~899~899~899
材質ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト