17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH パッキンポンチセット スペアパーツセット PS1

HHH パッキンポンチセット スペアパーツセット

通常単価(税別)
1,328
税込単価
1,461
通常出荷日:6日目

【特長】・センターピンの交換が容易にできます。【用途】・皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け・パッキン、ガ...

詳細を確認

    型番:

    PS1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PS1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PS1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,328
    ( 1,461 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・センターピンの交換が容易にできます。
    【用途】
    ・皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け
    ・パッキン、ガスケット等の製作。
    【商品仕様】
    ・スプリング、センターピン、Lレンチ、ビス各1個のセット。
    ・JANコード:4990077994356
    ・トラスココード:808-7443
    ・単品単位数量:1個
    ・質量:20g
    【材質/仕上】
    ・鉄製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HHH パッキンポンチセット スペアパーツセットの型番PS1のページです。 型番PS1に関する仕様情報を記載しております。
    HHH パッキンポンチセット スペアパーツセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH パッキンポンチセット スペアパーツセット
    HHH パッキンポンチセット ホルダー
    HHH パッキンポンチセット 替刃 6mm
    HHH パッキンポンチセット 替刃 8mm
    HHH パッキンポンチセット 替刃 12mm
    HAZET ピンポンチセット
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチHAZET
    通常価格1,3283,6781,9261,9262,47316,298
    通常出荷日6日目2日目15日目8日目6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました