ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トップ工業 電動ドリル用ドリルチャック |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
トラスコ中山 ツールバランサー(ロープ径2.5mm) |

【特長】
・パワーソー用ハンドルです。
・本体を手に持って作業するとき使用します。
【商品仕様】
・適合機種:パワーソー各機種
・PS-M165用ハンドル
・JANコード:4989065104563
・トラスココード:811-2693
・質量:0.25kg


マキタ
ジグソー JV0600K

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):31,073円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,007円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,538円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円