17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 プロハークス#201 ブラック 27.0cm

通常単価(税別)
5,563
税込単価
6,119
通常出荷日:7日目

【特長】・耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。・抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。・長靴の中...

詳細を確認
  • トラスココード
    785-9872

型番:

PROH201-BK-270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番カラーサイズアッパー材底材仕様
PROH201-BK-270ブラック27.0cmPVCPVC耐油

※カラーによって靴底の色が違います。

PROH201-BK-270の仕様・寸法情報

トラスココード
785-9872
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PROH201-BK-270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,563
( 6,119 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。
・抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。
・長靴の中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくいズボン止めを採用しています。
・水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。
【用途】
・食品関連。
【商品仕様】
・寸法(cm):27.0
・足幅サイズ:EEE
・靴丈(cm):33.0
・色:黒
・耐油底
・JANコード:4982841410308
・トラスココード:785-9872
・質量:1420g
【材質/仕上】
・アッパー材:PVC
・底材:PVC

商品担当おすすめ

  • 安全プロハークス#910 ホワイト 画像

    丸五

    安全プロハークス#910 ホワイト

    【特長】耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。耐滑性に優れた耐油底を使用しています。つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。

  • 丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm 画像

    丸五

    丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm

    【特長】耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。長靴の中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくいズボン止めを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 プロハークス#201 ブラック 27.0cmの型番PROH201-BK-270のページです。 型番PROH201-BK-270に関する仕様情報を記載しております。
丸五 プロハークス#201 ブラック 27.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸五 プロハークス#201 ブラック 27.0cm
丸五 プロハークス#201 ホワイト 22.5cm
丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm
丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm
丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XL
丸五 安全プロハークス
メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
通常価格5,5633,6104,3333,7399,5163,994 -
通常出荷日7日目7日目1日目6日目5日目1日目〜
トラスココード785-9872785-9902785-4943786-0111785-7772-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました