17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

机上ラック/ナチュラル木目 PRK-101NM PRK-101NM

机上ラック/ナチュラル木目 PRK-101NM

通常単価(税別)
5,576円
税込単価
6,134円
通常出荷日:4日目

【特長】・プリンタの設置にピッタリサイズ。【商品仕様】・材質:フレーム/スチール粉体焼付塗装 天板/M...

詳細を確認

    型番:

    PRK-101NM
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    取扱・組立説明書

    PRK-101NMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PRK-101NM
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,576円
    ( 6,134円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プリンタの設置にピッタリサイズ。
    【商品仕様】
    ・材質:フレーム/スチール粉体焼付塗装 天板/MDF PVC貼り
    ・材質:フレーム/スチール粉体焼付塗装 天板/MDF PVC貼り
    ・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):500×300×385・435・485
    ・お客様組立
    ・JANコード:4902205869511
    ・トラスココード:724-2930
    ・質量:3.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    机上ラック/ナチュラル木目 PRK-101NMの型番PRK-101NMのページです。 型番PRK-101NMに関する仕様情報を記載しております。
    机上ラック/ナチュラル木目 PRK-101NMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    机上ラック/ナチュラル木目 PRK-101NM
    ナカバヤシ 机上ラック/ナチュラル木目
    ナカバヤシ ノ-トスライダ-/ロ-タイプ/ナチュラル
    ノ-トスライダ-/ハイタイプ/ナチュラル
    sedia クリスタルラック A4 パープルスモーク
    sedia のび~るラック A4 クリア
    メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシセキセイセキセイ
    通常価格5,576円4,832円5,891円6,312円1,180円1,411円
    通常出荷日4日目2日目6日目6日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました