ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンフラッグ 精密ドライバーSET 6本組【6個入り】

サンフラッグ 精密ドライバーSET 6本組 PR-810
通常単価(税別)
1,449円
税込単価
1,594円
通常出荷日:2日目

【特長】・メガネ、カメラ、時計、電卓などの極小ねじ用の専用工具です。・グリップ後部のキャップを軽く指先...

詳細を確認

型番:

PR-810
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

PR-810の仕様・寸法情報

JANコード
4906842200997
トラスココード
853-2714
重量(g)
130.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PR-810
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,449円
( 1,594円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ、カメラ、時計、電卓などの極小ねじ用の専用工具です。
・グリップ後部のキャップを軽く指先で押さえて頭部を安定した状態で回せます。
・帯電防止性に優れた樹脂を使用してます。
・グリップ後部のキャップを使用すると安定したネジ締めが可能です。
【用途】
・メガネ、カメラ、時計、電卓、精密機器関連など
【商品仕様】
・サイズ#00、#0、#1、-1.0、-1.4、-2.0計6本入
・軸部焼入
・JANコード:4906842200997
・トラスココード:853-2714
・質量:130g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 精密ドライバーSET 6本組の型番PR-810のページです。 型番PR-810に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 精密ドライバーSET 6本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 精密ドライバーSET 6本組
サンフラッグ 精密ドライバーセット6本組
サンフラッグ ミクロスリードライバー 1.5×30
サンフラッグ ミクロスリードライバー #00×30
サンフラッグ ミクロスリードライバー 1.8×20
6本組 [+ -]ドライバー(精密用)
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグエスコ
通常価格1,449円1,340円384円387円384円1,128円
通常出荷日2日目2日目9日目9日目9日目3日目
JANコード49068422009974906842200379----
トラスココード853-2714853-2713853-2478853-2477853-2479-
重量(g)130.00070.0001.6001.8001.800-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました