17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム ペタロ-ラ- PR430C

アトム ペタロ-ラ-

通常単価(税別)
62,109円
税込単価
68,320円
通常出荷日:6日目

【特長】・平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。・粘着剤、シリカ成分を使用していません。・ゴムに...

詳細を確認
  • JANコード
    4562188640073
  • トラスココード
    511-6392
  • 質量(g)
    766.000
  • 材質1
    ローラー部:粘着ゴム●グリップ部:ポリプロピレン

型番:

PR430C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PR430Cの仕様・寸法情報

JANコード
4562188640073
トラスココード
511-6392
質量(g)
766.000
材質1
ローラー部:粘着ゴム●グリップ部:ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR430C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,109円
( 68,320円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。
・粘着剤、シリカ成分を使用していません。
・ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
・粘着ゴムのみの交換が可能です。
【用途】
・各種ディスプレイのクリーニングに。
・印刷、塗装前の防じん対策に。
【商品仕様】
・ローラー寸法幅(mm):300
・ローラー寸法径(mm):φ40
・樹脂グリップ
・JANコード:4562188640073
・トラスココード:511-6392
・質量:766g
【材質/仕上】
・ローラー部:粘着ゴム
・グリップ部:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アトム ペタロ-ラ-の型番PR430Cのページです。 型番PR430Cに関する仕様情報を記載しております。
アトム ペタロ-ラ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム ペタロ-ラ-
アトム ペタロ-ラ-
アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”
アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキット
導電性ペタスティック専用軸
導電性ペタペン ペンゴム
メーカーアトム興産アトム興産アトム興産アトム興産アトム興産アトム興産
通常価格62,109円38,915円8,429円4,903円591円7,058円 -
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45621886400734562188640066456218864143845621886404314562188640929-
トラスココード511-6392849-9575364-0264827-9344329-5541-
質量(g)766.000516.00032.00040.0003.30010.000
材質1ローラー部:粘着ゴム●グリップ部:ポリプロピレンローラー部:粘着ゴム●グリップ部:ポリプロピレン導電性ウレタン本体:導電性ウレタン粘着部:導電性ポリプロピレン(PP)導電性ウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました