17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性アース付タイプ)

アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性アース付タイプ)

通常単価(税別)
49,481108,518
税込単価
54,429119,370
通常出荷日:6日目

【特長】・絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。・万が一の作業者からの帯電をワ...

詳細を確認
  • 材質1
    ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)●グリップ部:ポリプロピレン
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4562188640158
511-6350
291.000
1個
4562188640165
511-6368
346.000
1個
4562188640172
511-6384
546.000
1個
4562188640189
511-6431
796.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,481
( 54,429 )
6日目
60,004
( 66,004 )
6日目
69,581
( 76,539 )
6日目
108,518
( 119,370 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。
・万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。
・導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。
・粘着剤、シリカ成分を使用していません。
・ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
・粘着ゴムのみの交換が可能です。
【用途】
・各種ディスプレイのクリーニングに。
・印刷、塗装前の防じん対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性アース付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性アース付タイプ)
アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)
導電性異物除去具導電性ペタペン
アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”
導電性異物除去具 ペタミクロン
アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキット
メーカーアトム興産アトム興産アトム興産アトム興産アトム興産アトム興産
通常価格49,481-13,236 -4,042 -8,42921,687 -4,903
通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質1ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)●グリップ部:ポリプロピレンローラー部:粘着ウレタンゴムアルミ(表面特殊防錆処置)導電性ウレタン粘着部:導電性ウレタンゴム本体:導電性ウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト