17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

倍力レンチ PPW-100
  • 倍力レンチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

倍力レンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PPW-100

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・100Aの締め付けが1人でできます。
・テコの応用で軽い力で締込めます。
・倍力機構により、ハンドルは従来品(パイプレンチ)の約半分です。
・コンパクトボディのため天井裏など狭所での配管作業に最適です。
・縦向き・横向き・壁ぎわなど、レンチとバイス方向の入れ替えで作業場所を選ばないバツグンの機動力と作業性です。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。
【材質】
・本体:アルミ

指定中の仕様・寸法情報

くわえられる管(外径)(mm)
76~114
全長(mm)
1000
JANコード
4989065103160
トラスココード
811-2687
材質1
本体:アルミ
くわえられる管呼び寸法
65~100A

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト