17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm PPKB-10

萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm【10個入り】

通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円
通常出荷日:5日目

【特長】・約50kgまでの重量に耐えるタイプの袋です。【用途】・ボルト・ナット・クランプなどの資材やご...

詳細を確認

型番:

PPKB-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

PPKB-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
トラスココード
868-4482
横(mm)
480
縦(mm)
620
JANコード
4962074500168
質量(g)
65.000
材質1
口紐:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PPKB-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997円
( 2,197円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約50kgまでの重量に耐えるタイプの袋です。
【用途】
・ボルト・ナット・クランプなどの資材やごみ入れなどに。
【商品仕様】
・色:ベージュ
・引張強度:縦630N/5cm、横690N/5cm
・横(mm):480
・縦(mm):620
・引張強度:縦630N/5cm、横690N/5cm
・縦(mm):620
・横(mm):480
・梱包入数:40組(1組10枚)
・伸度:縦25%、横17%
・JANコード:4962074500168
・トラスココード:868-4482
・質量:65g
【材質/仕上】
・袋本体:ポリオレフィン
・口紐:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cmの型番PPKB-10のページです。 型番PPKB-10に関する仕様情報を記載しております。
萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm
PPソフトトラックシートグリーン
防炎養生シート(1枚)
ファイヤーブランケット FB44 120×120cm
ファイヤーブランケット FB66 180×180cm
萩原 クールトラックシート1号
メーカー萩原工業萩原工業エスココクゴコクゴ萩原工業
通常価格1,997円5,667円 -5,728円 -18,802円31,145円4,480円
通常出荷日5日目11日目1日目7日目10日目5日目
商品タイプゴミ袋-----
材質(本体)ポリエチレン(PE)-----
色ベージュ-----
トラスココード868-4482-----
横(mm)480-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました