ツール用品技術窓口

かるいパワーペンチ PP-220

かるいパワーペンチ

通常単価(税別)
4,359円
税込単価
4,795円
通常出荷日:1日目

【特長】・建築・土木・電気工事等幅広く使用できます。・手になじみやすいエラストマー樹脂グリップです。・...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    220
  • 銅線切断能力 (mm)
    4
  • グリップ種類
    エラストマー樹脂
  • JANコード
    4960225130059
  • トラスココード
    826-5418
  • 重量 (g)
    320
  • 本体材質
    炭素工具鋼

ご注意

  • 切断能力以上の物は切らないでください。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。

型番:

PP-220
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
材料:SK85
硬さ(HRC):62~67(刃部)
グリップ:エラストマー成形グリップ
JAN:PP-200 4960225 130042
JAN:PP-220 4960225 130059
寸法(mm):A=225/B=51/C=152/D=27/E=13/F=22

PP-220の仕様・寸法情報

呼び寸法
220
銅線切断能力(mm)
4
グリップ種類
エラストマー樹脂
JANコード
4960225130059
トラスココード
826-5418
重量(g)
320
本体材質
炭素工具鋼
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP-220
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,359円
( 4,795円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築・土木・電気工事等幅広く使用できます。
・手になじみやすいエラストマー樹脂グリップです。
・落下防止ストラップ取付用のグリップ穴が付いています。

ご注意

  • 切断能力以上の物は切らないでください。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • トップカッター 画像

    スリーピークス技研

    トップカッター

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

かるいパワーペンチの型番PP-220のページです。 型番PP-220に関する仕様情報を記載しております。
かるいパワーペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かるいパワーペンチ
かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200
かるいペンチ
偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225
ペンチ PV-108
JIS ペンチ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)フジ矢KEIBAベストツール
通常価格4,359円3,638円2,879円 -4,361円3,800円2,190円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
呼び寸法220200-225200-
銅線切断能力(mm)44---3.2
グリップ種類エラストマー樹脂エラストマー樹脂エラストマ-樹脂ポリ塩化ビニールビニール
JANコード49602251300594960225100236----
トラスココード826-5418381-9337----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました