17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット 角型はんだ槽(鉛フリー対応) POT-50C

グット 角型はんだ槽(鉛フリー対応)

通常単価(税別)
85,440
税込単価
93,984
通常出荷日:7日目

【特長】・トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ漕です。...

詳細を確認

    型番:

    POT-50C
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    POT-50Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    POT-50C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,440
    ( 93,984 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ漕です。
    ・PID制御による確実な温度管理が可能です。
    ・デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能です。
    【商品仕様】
    ・電源(V):AC100
    ・消費電力(W):420
    ・コード:3芯コ-ド・ア-スピンプラグ付1.5m
    ・最高温度(℃):500
    ・コード:3芯コ-ド・ア-スピンプラグ付1.5m
    ・最高温度(℃):500
    ・はんだ漕寸法(mm):50×50×50
    ・JANコード:4975205340151
    ・トラスココード:849-8548
    ・質量:3kg
    【材質/仕上】
    ・槽:鋳鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グット 角型はんだ槽(鉛フリー対応)の型番POT-50Cのページです。 型番POT-50Cに関する仕様情報を記載しております。
    グット 角型はんだ槽(鉛フリー対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グット 角型はんだ槽(鉛フリー対応)
    グット ソルダーポット(鉛フリーはんだ対応タイプ)
    鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B
    角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C
    角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C
    グット ソルダーポット
    メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
    通常価格85,44073,94746,832186,356160,87413,202
    通常出荷日7日目9日目在庫品1日目1日目9日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ槽カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト