ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

大阪ケミカル PLC-2M用ホッパー部

大阪ケミカル PLC-2M用ホッパー部 PN-W70
  • 大阪ケミカル PLC-2M用ホッパー部
通常単価(税別)
40,105
税込単価
44,116
通常出荷日:6日目

【特長】・PLC-2Mの交換用ホッパーです。【用途】・対応機種:PLC-2M【商品仕様】・PLC-2M...

詳細を確認

型番:

PN-W70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN-W70の仕様・寸法情報

JANコード
4580255601086
トラスココード
111-5215
質量(g)
52.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PN-W70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,105
( 44,116 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLC-2Mの交換用ホッパーです。
【用途】
・対応機種:PLC-2M
【商品仕様】
・PLC-2M用ホッパー部
・JANコード:4580255601086
・トラスココード:111-5215
・質量:52g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大阪ケミカル PLC-2M用ホッパー部の型番PN-W70のページです。 型番PN-W70に関する仕様情報を記載しております。
大阪ケミカル PLC-2M用ホッパー部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大阪ケミカル PLC-2M用ホッパー部
大阪ケミカル PLC-2M用フィルターメッシュ20
大阪ケミカル PLC-2M用フィルターメッシュ10
大阪ケミカル PLC-2M用フィルターメッシュ40
大阪ケミカル PLC-2M用フィルターメッシュ60
大阪ケミカル PLC-2M用フィルターメッシュ14
メーカー大阪ケミカル大阪ケミカル大阪ケミカル大阪ケミカル大阪ケミカル大阪ケミカル
通常価格40,10528,58328,58328,58328,58328,583
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458025560108645802556011164580255601093458025560112345802556011304580255601109
トラスココード111-5215111-5212111-5220111-5217111-5225111-5216
質量(g)52.00022.00022.00022.00022.00022.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました