ツール用品技術窓口

アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキット

  • 商品タイプ
    導電性異物除去具
  • JANコード
    4562188640431
  • トラスココード
    827-9344
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    本体:導電性ウレタン
  • 材質2
    ケース:ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    17
  • 長さ(mm)
    91
  • 幅(mm)
    64

ご注意

  • 専用軸(PN-S、PN-W)は別売です。
  • 専用軸別売

型番:

PN-SK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PN-SKの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性異物除去具
JANコード
4562188640431
トラスココード
827-9344
質量(g)
40.000
材質1
本体:導電性ウレタン
材質2
ケース:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
17
長さ(mm)
91
幅(mm)
64
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN-SK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,903円
( 5,393円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペタペン砲弾型、ペンシル型、ヘラ型の3種類と転写シートをセットにしたスターターキットです。
・ペタペンで取った異物を転写シートへ転写してお使いいただけます。
【用途】
・ガラスやフィルム等に付着した散在する異物の除去に。
【材質】
・本体:導電性ウレタン
・ケース:ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・ペタぺンゴム3種類(RG、PG、MG)×各2個
・転写シート(50×45mm)×1枚

ご注意

  • 専用軸(PN-S、PN-W)は別売です。
  • 専用軸別売

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキットの型番PN-SKのページです。 型番PN-SKに関する仕様情報を記載しております。
アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキット
アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”
導電性ペタスティック専用軸
アトム ペタロ-ラ-
アトム ペタロ-ラ-
導電性異物除去具導電性ペタペン
メーカーアトム興産アトム興産アトム興産アトム興産アトム興産アトム興産
通常価格4,903円8,429円591円62,109円38,915円4,042円 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目1日目
商品タイプ導電性異物除去具導電性異物除去具導電性異物除去具--導電性異物除去具
JANコード45621886404314562188641438456218864092945621886400734562188640066-
トラスココード827-9344364-0264329-5541511-6392849-9575-
質量(g)40.00032.0003.300766.000516.00020
材質1本体:導電性ウレタン導電性ウレタン粘着部:導電性ポリプロピレン(PP)ローラー部:粘着ゴム●グリップ部:ポリプロピレンローラー部:粘着ゴム●グリップ部:ポリプロピレンアルミ(表面特殊防錆処置)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました