ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

uni パワフルネーム PNA-125 黒 シングル

通常単価(税別)
440円
税込単価
484円
通常出荷日:9日目

【特長】・黒さクッキリ、こすれても落ちにくい。いろんな物にしっかり書けます。【用途】・顔料インクなので...

詳細を確認

型番:

PNA1251P.24
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PNA1251P.24の仕様・寸法情報

JANコード
4902778014974
トラスココード
857-6584
質量(g)
8.100
材質1
軸:再生PP樹脂
材質2
ペン芯:アクリル繊維
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PNA1251P.24
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440円
( 484円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒さクッキリ、こすれても落ちにくい。いろんな物にしっかり書けます。
【用途】
・顔料インクなので透明素材にも黒さクッキリ。クラフト、OPP、布テープにもはじかず筆記可能です。
【商品仕様】
・軸径Φ10.7*厚さ14.3*全長139.1mm
・油性
・細字(筆記線0.9mm)
・キャップ式
・黒
・JANコード:4902778014974
・トラスココード:857-6584
・質量:8.1g
【材質/仕上】
・軸:再生PP樹脂
・ペン芯:アクリル繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

uni パワフルネーム PNA-125 黒 シングルの型番PNA1251P.24のページです。 型番PNA1251P.24に関する仕様情報を記載しております。
uni パワフルネーム PNA-125 黒 シングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
uni パワフルネーム PNA-125 黒 シングル
uni カートリッジPWBR-100-5K 黒 中字角芯
uni カートリッジPWBR-100-5K 赤 中字角芯
uni カートリッジPWBR-100-5K 青 中字角芯
uni カートリッジPWBR-100-5K 緑 中字角芯
マーキングチョーク
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格440円429円429円429円429円467円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
JANコード490277801497449027787679004902778767894490277876791749027787678874902778009437
トラスココード857-6584857-6712857-6711857-6713857-6714792-3872
質量(g)8.1008.0008.0008.0008.000250.000
材質1軸:再生PP樹脂ペン先:アクリル繊維ペン先:アクリル繊維ペン先:アクリル繊維ペン先:アクリル繊維顔料
材質2ペン芯:アクリル繊維-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました