17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高性能水分計MR器専用紙用プローブ PM-PA
  • 高性能水分計MR器専用紙用プローブ

高性能水分計MR器専用紙用プローブ

通常単価(税別)
68,623円
税込単価
75,485円
通常出荷日:4日目

【特長】・MR用プローブ【用途】・モルタル、コンクリート、プラスタの水分測定

  • 測定範囲 (%)
    モルタル
  • トラスココード
    816-6675
  • JANコード
    4580186640505
  • 質量(g)
    310.000

型番:

PM-PA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PM-PAの仕様・寸法情報

測定範囲(%)
モルタル
トラスココード
816-6675
JANコード
4580186640505
質量(g)
310.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM-PA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,623円
( 75,485円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MR用プローブ
【用途】
・モルタル、コンクリート、プラスタの水分測定

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高性能水分計MR器専用紙用プローブの型番PM-PAのページです。 型番PM-PAに関する仕様情報を記載しております。
高性能水分計MR器専用紙用プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能水分計MR器専用紙用プローブ
表面塩分計
水分計 木材用プローブ
水分計
水分計 (0.8~50)基本型 MR-200II
ペン型水分計
メーカーサンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所ケニス
通常価格68,623円326,464円78,273円68,391円82,874円39,340円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目
測定範囲(%)モルタル-3.5~506.5~1000.8~50木材:6~40 生コンクリート、非木材:0~100
トラスココード816-6675816-6683276-1718276-1793371-9944-
JANコード45801866405054582195200602----
質量(g)310.0001000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました