17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC パイプマシンネジプロ 50 PMNG050

MCC パイプマシンネジプロ 50

通常単価(税別)
306,948円
税込単価
337,643円
通常出荷日:4日目

【特長】・本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。【用...

詳細を確認

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    型番:

    PMNG050
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PMNG050の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMNG050
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    306,948円
    ( 337,643円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。
    【用途】
    ・ガス・水道管のネジ加工。
    【商品仕様】
    ・ねじ切能力:15A~50A(1/2B~2B)
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):43
    ・消費電力(W):750
    ・電源(V):100
    ・標準付属ダイヘッド:手動1/4~1.1/2、1~2
    ・標準付属チェーザ:手動・自動兼用1/2~3/4、1~2
    ・コード長さ(m):2.4
    ・寸法(mm):(L)598×(W)401×(H)390
    ・電源:AC100V
    ・寸法(mm):(L)598×(W)401×(H)390
    ・コード長さ(m):2.4
    ・電源:AC100V
    ・無負荷回転数(60Hz)(min[[の-1乗]]):43
    ・標準ダイヘッド:手動切上1/4~1.1/2インチ、1~2インチ
    ・JANコード:4989065104044
    ・トラスココード:852-0552
    ・質量:41kg

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC パイプマシンネジプロ 50の型番PMNG050のページです。 型番PMNG050に関する仕様情報を記載しております。
    MCC パイプマシンネジプロ 50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC パイプマシンネジプロ 50
    パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様
    MCC パイプマシンネジプロ 80
    MCC パイプマシンネジプロ 40
    水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
    MCC パイプマシン ネジプロ 50電線管用
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションアサダMCCコーポレーション
    通常価格306,948円417,826円388,074円224,165円298,420円326,464円
    通常出荷日4日目19日目4日目4日目8日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました