17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC パイプマシン ネジプロ 80電線管用 PMNC080

MCC パイプマシン ネジプロ 80電線管用

通常単価(税別)
391,007円
税込単価
430,108円
通常出荷日:4日目

【特長】・電線管仕様です。・アルミ合金ボディー、750Wモーター採用の軽量、強力マシンです。【用途】・...

詳細を確認

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    型番:

    PMNC080
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PMNC080の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMNC080
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    391,007円
    ( 430,108円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電線管仕様です。
    ・アルミ合金ボディー、750Wモーター採用の軽量、強力マシンです。
    【用途】
    ・電線管のネジ加工。
    【商品仕様】
    ・ねじ切能力:G16~82(1/2~3)
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):30
    ・消費電力(W):750
    ・電源(V):100
    ・標準付属ダイヘッド:厚電PF1/2~3、薄電C15~75
    ・標準付属チェーザ:PF1/2-3/4、PF1-1.1/4、PF1.1/2-2、PF2.1/2-3C19-25、C31-51、C63-75
    ・コード長さ(m):2.4
    ・寸法(mm):(L)784×(W)452×(H)428
    ・電源:AC100V
    ・寸法(mm):(L)784×(W)452×(H)428
    ・電源:AC100V
    ・コード長さ(m):2.4
    ・無負荷回転数(60Hz)(min[[の-1乗]]):30
    ・標準ダイヘッド:厚鋼PF1/2~3、薄鋼C15-75
    ・JANコード:4989065104143
    ・トラスココード:852-0550
    ・質量:63kg

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC パイプマシン ネジプロ 80電線管用の型番PMNC080のページです。 型番PMNC080に関する仕様情報を記載しております。
    MCC パイプマシン ネジプロ 80電線管用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC パイプマシン ネジプロ 80電線管用
    MCC パイプマシン ネジプロ 50電線管用
    ダイヘッド付パイプマシン 手動切上・自動切上
    MCC パイプマシンネジプロ 80
    電線管用ダイヘッド 手動
    水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー80
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションレッキス工業MCCコーポレーションアサダアサダ
    通常価格391,007円326,464円406,672円 -388,074円54,647円476,214円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目6日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました