17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ペイントマーカー 中字

ペイントマーカー 中字
通常単価(税別)
589円
税込単価
648円
通常出荷日:4日目

【特長】・濃い色の上でも鮮やかに発色します。【用途】・金属・木材・コンクリート・ゴム・皮革のマーキング...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

インク色

最小発注数量
金
4901881185281
851-3401
金(中字)
1個
銀
4901881185298
851-3402
銀(中字)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
589円
( 648円 )
4日目
589円
( 648円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濃い色の上でも鮮やかに発色します。
【用途】
・金属・木材・コンクリート・ゴム・皮革のマーキング等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペイントマーカー 中字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイントマーカー 中字
鉄鋼用マーカー 中字
ペンタッチ 中字
ソリッドマーカー(低温用)中字
固形ペンキ(中字)
マーカー極太
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格589円743円 -440円717円 -641円 -690円
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目1日目〜2日目
文字サイズ中字中字中字中字中字極太
質量(g)20.0006318.00026.00026.00047.000
材質1インキ:油性顔料-インキ:油性アルコール系染料インキ:油性アルコール系顔料インキ:油性アルコール系顔料軸:PP●キャップ:PBT●ペン先:アクリル繊維●インキ:油性アルコール系染料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト