17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC PMチェーザ PF1.1/2-2(G42-54) PMCPF05

MCC PMチェーザ PF1.1/2-2(G42-54)

通常単価(税別)
12,735
税込単価
14,009
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・厚鋼電線管用PF-1.1/2~2・MCC PMチェーザ PF1.1/2-2(G42-54...

詳細を確認

    型番:

    PMCPF05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PMCPF05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMCPF05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,735
    ( 14,009 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・厚鋼電線管用PF-1.1/2~2
    ・MCC PMチェーザ PF1.1/2-2(G42-54)
    ・JANコード:4989065105089
    ・トラスココード:811-2653
    ・質量:0.65kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC PMチェーザ PF1.1/2-2(G42-54)の型番PMCPF05のページです。 型番PMCPF05に関する仕様情報を記載しております。
    MCC PMチェーザ PF1.1/2-2(G42-54)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC PMチェーザ PF1.1/2-2(G42-54)
    MCC PMチェーザ PF2.1/2-3(G70-82)
    MCC PMチェーザ PF3.1/2-4
    MCC PMチェーザ PF1/2-3/4(G16-22)
    MCC PMチェーザ PF1-1.1/4(G28-36)
    MCC PMチェーザ NPT2.1/2-3
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格12,73512,73527,85612,73512,73512,735
    通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました