17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC PMチェーザ PF1/2-3/4(G16-22) PMCPF02

MCC PMチェーザ PF1/2-3/4(G16-22)

通常単価(税別)
12,735
税込単価
14,009
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・厚鋼電線管用PF-1/2~3/4・MCC PMチェーザ PF1/2-3/4(G16-22...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    PMCPF02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PMCPF02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMCPF02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,735
    ( 14,009 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・厚鋼電線管用PF-1/2~3/4
    ・MCC PMチェーザ PF1/2-3/4(G16-22)
    ・JANコード:4989065105065
    ・トラスココード:811-2651
    ・質量:0.65kg

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC PMチェーザ PF1/2-3/4(G16-22)の型番PMCPF02のページです。 型番PMCPF02に関する仕様情報を記載しております。
    MCC PMチェーザ PF1/2-3/4(G16-22)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました