17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC PMチェーザ NPT2.1/2-3 PMCNP08

MCC PMチェーザ NPT2.1/2-3

通常単価(税別)
12,735円
税込単価
14,009円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・アメリカネジ用NPT-2.1/2~3・MCC PMチェーザ NPT2.1/2-3・JAN...

詳細を確認

    型番:

    PMCNP08
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PMCNP08の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMCNP08
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,735円
    ( 14,009円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・アメリカネジ用NPT-2.1/2~3
    ・MCC PMチェーザ NPT2.1/2-3
    ・JANコード:4989065105232
    ・トラスココード:811-2650
    ・質量:0.55kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC PMチェーザ NPT2.1/2-3の型番PMCNP08のページです。 型番PMCNP08に関する仕様情報を記載しております。
    MCC PMチェーザ NPT2.1/2-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC PMチェーザ NPT2.1/2-3
    MCC ダイヘッド NPT2.1/2-3
    MCC PMチェーザ NPT1/2-3/4H
    MCC PMチェーザ NPT1-2H
    MCC PMチェーザ PF3.1/2-4
    MCC PMチェーザ PT3.1/2-4
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格12,735円41,508円12,735円12,735円27,856円30,726円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました